Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183069
XNH2-FCE-S400

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH sigorta şalteri 3 kutuplu flanş bağlantısı M10 maks. 240 mm²; bara 60 mm; elektronik sigorta izleme; NH2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Katalog Numarası
183069
EAN
4015081779963
Ürün Uzunluğu/Derinliği
190 mm
Ürün Yüksekliği
306 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
3.512 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
Model Kodu
XNH2-FCE-S400

Ek Bilgiler

Özellikler
Halojen içermez
Standart olarak sızdırmaz
IEC 61000-4-5 uyarınca elektronik sigorta izleme ve EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
IEC 61000-4-4 uyarınca elektronik sigorta izleme ve EMC (Elektromanyetik uyumluluk)
Takılı:
Konnektörler
Hata koruması
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
Kendi kendine söndüren malzeme (UL 94)
Diğer Özellikler
  • Sürekli çalışma (anma çalışma modu)
  • Elektrolitik bakırdan akım yolları, gümüş kaplamalı
  • Kablo bağlantısı (isteğe bağlı olarak üstte veya altta)
  • Sigorta bağlantılarının elektronik izlenmesi ile
Şunun için uygun:
Bara montajı
Önden montaj

Teslimat Programı

Aktüatör tipi
Kapak sapı
Renk
Gri
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Tip
Sigorta kontrolü - elektronik

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 800 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
  • Ortam sıcaklığı aralığı: -25 °C - 70 °C
  • Çalışma sıcaklığı aralığı: -5 °C - 55 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
22 W
Isı etkisiyle çarpılma sıcaklığı
125 °C
%80'de sigortasız ısı yayılımı
22.9 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
7.3 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
400 A
Ith'de sigortasız toplam ısı yayılımı
36 W

Technical data - electrical

Kaçak direnci
CTI 600
Giriş beslemesinin yönü
Gerekli olduğu sürece (FLEX Sistemi)
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Elektronik sigorta izleme
1 LED yeşil
1,5 VA
Canlı tutma kayışları ile NH
3 adet LED (F1, F2, F3) kırmızı
1 N/K kontak
> 1 kOhm/V
1 N/A kontak
Kendi kendine tedarik edilen
Röle + LED'ler için test butonu
Frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Frekans değeri (elektronik sigorta izleme)
50 - 60 Hz
Kontakların frekans değeri
40 Hz - 60 Hz
Kullanım ömrü, elektrik
200 çalıştırma
Değer kaybı olmayan çalışma rakımı - maks
2000 mm
Aşırı gerilim kategorisi
II (500 V)
III (230/400 V)
III
Sigorta bağlantısı başına izin verilen güç kaybı - maks
34 W
Kirlilik derecesi
3
AC-23, 400 V'de güç değeri
0 kW
Koşullu anma kısa devre dayanımı
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8 kV
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
800 VAC
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
Anma çalışma akımı (Ie)
400 A
Anma çalışma akımı
400 A (AC-21B)
400 A (DC-22B)
400 A (AC-22B)
400 A (AC-23B)
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
3 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
400 A
Elektronik sigorta izleme anahtarlama akımı - maks
1 A
Gerilim girişleri
400 V AC - 500 V AC (+/-10%)
AC'de gerilim değeri
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
AC'de gerilim değeri - maks
250 VAC
DC'de gerilim değeri
440 V (DC-22B)
DC'de gerilim değeri - maks
24 VDC
Gerilim testi
Evet, sürgülü denetleme pencereleri
Şartlandırılmış anma kısa devre akımı Iq
120 kA
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Etkinleştirme tipi
Bağımlı manuel etkinleştirme
Aktüatör konumu
Ön taraf
Kablo girişi tipi
Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
Diğer
Kullanım ömrü, mekanik
800 çalıştırma
Kilitleme olanağı
Evet, opsiyonel
Malzeme
Poliamid
Montaj Yöntemi
60 mm baralar
Montaj konumu
Dikey veya yatay
Boyut
NH2 sigorta
Sigortalar için Uygun
NH2
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Kutu terminalde 10 mm x 16 mm x 0.8 mm (10x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Flanş bağlantısında maks. 48 mm kablo pabucu genişliği
40 mm x 10 mm
Flanş bağlantısında cıvata çapı: M10
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalinde 16 mm x 0.8 mm (6x) - 32mm x 1 mm (10x)
Terminal kapasitesi (çok telli kablo)
Kutu terminalde 25 mm² - 240 mm²
Klemens tipi terminalde 120 mm² - 240 mm²
Kutu terminalinde 95 mm² - 300 mm² (1x)
Çift klemens tipi terminalde 120 mm² - 150 mm² (2x)
Bağlantı Tipi
Düz bağlantı
Koruma sınıfı
IP10 (tutamak kapağı açık, XNH yüklü)
IP2XC (temas koruması, XNH yüklü)
IP3X
IP20 (çalışır durumda, XNH yüklü)

Ürün teknik özelliklerini aktar