Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183091
XNH00-XKSA-36

Eaton xEffect - XNH devre koruması 3 kutuplu XNH00 için bağlantı alanı kapağı, uzunluk 36 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH cover
Katalog Numarası
183091
EAN
4015081780181
Ürün Uzunluğu/Derinliği
46 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
0.027 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH00-XKSA-36

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • Kablo girişleri gerektiği gibi devre dışı bırakılabilir.
  • Üst ve alt için 36 mm uzunluk.
  • Cihaz başına çoklu kullanım mümkündür.
  • 3 kutuplu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapak
Bağlantı alanı kapağı
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
00

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.