Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183095
XNH3-XKSA-42

Eaton xEffect - XNH devre koruması 3 kutuplu XNH3 için bağlantı alanı kapağı, uzunluk 42 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH cover
Katalog Numarası
183095
EAN
4015081780228
Ürün Uzunluğu/Derinliği
42 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH3-XKSA-42

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • Kablo girişleri gerektiği gibi devre dışı bırakılabilir.
  • Üst ve alt için 42 mm uzunluk.
  • Cihaz başına çoklu kullanım mümkündür.
  • Üç kutuplu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapak
Bağlantı alanı kapağı
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
3

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.