Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183099
XNH00-XKSS-32

Eaton xEffect - XNH devre koruması. SASY 60i için XNH00 erişim koruması düz terminal/kutu terminali; 32mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH protection guard
Katalog Numarası
183099
EAN
4015081780266
Ürün Uzunluğu/Derinliği
63 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
0.018 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH00-XKSS-32

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • Busbar sistemi için 60mm
  • Cihazın üstüne veya altına sabitlenebilir.
  • Taban plakasına 32 mm mesafe.
  • Düz bağlantı veya kutu terminali için
  • 3 Kutuplu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara üzerinde erişim koruması
Kapak
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
00

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.