Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183104
XNH2-XKSS-39-34

Eaton xEffect - XNH devre koruması. SASY 60i için XNH2 erişim koruması; 39/34mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect XNH protection guard
Katalog Numarası
183104
EAN
4015081780310
Ürün Uzunluğu/Derinliği
49 mm
Ürün Yüksekliği
29 mm
Ürün Genişliği
210 mm
Ürün Ağırlığı
0.029 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH2-XKSS-39-34

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • Busbar sistemi için 60mm
  • Cihazın üstüne veya altına sabitlenebilir.
  • Taban plakasına 39 veya 34 mm mesafe.
  • Düz bağlantı veya kutu terminali için
  • 3 Kutuplu

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara üzerinde erişim koruması
Kapak
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
2

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.