Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183111
XNH00-XCS-R/L

Eaton xEffect - XNH devre koruması. Yanal panel desteği, 32, XNH00 için 60 ve 70 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalog Numarası
183111
EAN
4015081780389
Ürün Uzunluğu/Derinliği
164 mm
Ürün Yüksekliği
11 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.006 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH00-XCS-R/L

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
  • Yan
  • Seviye 32, 60 ve 70 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapak destekleri
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Aktüatör rengi
Gri
Sigorta Boyutu için
00

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.