Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183114
XNH00-XRAIL

Eaton xEffect - XNH devre koruması. NH00 EN 50022 DIN raylarına montaj için DIN ray braketi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Katalog Numarası
183114
EAN
4015081780419
Ürün Uzunluğu/Derinliği
62 mm
Ürün Yüksekliği
2 mm
Ürün Genişliği
17 mm
Ürün Ağırlığı
0.053 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
XNH00-XRAIL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
XNH ayırıcıların 2x EN 50022 Din raylarına montajı için.

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
DIN rayı bağlantısı
Montaj seti
Aksesuar
Tip
Aksesuar

Technical data - mechanical

Sigorta Boyutu için
00

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.