Eaton XN-322 seri arayüz modülü, standart RS232 ve RS485 ile
| Ürün Adı |
Eaton XN-322 Arayüz modülü
|
| Katalog Numarası |
183170
|
| EAN |
4015081781034
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
104.2 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
16.8 mm
|
| Ürün Genişliği |
80.3 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.06 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 cULus UL File No.: E135462 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Model Kodu |
XN-322-2SI-RS
|
| Bağlantı |
Fişli bağlantı
|
| Protokol |
Diğer veriyolu sistemleri
|
| Özellikler |
Ayrı bara bağlayıcı üzerinden endüstriyel haberleşme bağlantısı mümkündür
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA 1 |
| Montaj Yöntemi |
Ray montajı mümkün
|
| Toz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|
| Gaz için patlama güvenliği kategorisi |
Yok
|