Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). 3p yatay/dikey bağlantı, uzun, 1
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
|
| Katalog Numarası |
183972
|
| EAN |
4015081782918
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
200 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
100 mm
|
| Ürün Genişliği |
150 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-THVL163-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Ana terminal kitleri
|
| Amperaj Değeri |
630 A - 1600 A
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Üç kutuplu
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Üç kutuplu
INX163… IZMX163 |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|