Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183974
IZMX-THV403-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). 3p yatay/dikey bağlantı, 3200A, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
Katalog Numarası
183974
EAN
4015081782932
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
4.2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-THV403-1

Additional information

Aksesuar/yedek parça tipi
Ana terminal kitleri

Delivery program

Amperaj Değeri
800 A - 3200 A
Diğer Özellikler
  • Bakır çubuklar, devre kesici flanşlı bağlantılarına doğrudan bağlanabilir.
  • Bu konnektör kitinde tüm ana terminal paneller için T şeklinde adaptörler bulunur. Bu adaptörler, 3200 A değerine kadar olan devre kesicilere yatay veya dikey olarak monte edilebilir.
  • Ana terminaller, standart olarak temel cihazlar ve kasetlerle tedarik edilmez.
  • Her sete üst ve alt bağlantılar dahildir. 3 kutuplu = 6 bağlantı
  • 4 kutuplu = 8 bağlantı, flanşlı devre kesici bağlantısına montaj aksesuarları dahildir.
Şunun için uygun:
Üç kutuplu
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
INX40…3…16…
IZMX40…3…10…
IZMX40…3…25…
INX40…3…08…
IZMX40…3…12…
IZMX40…3…16…
INX40…3…10…
INX40…3…25…
IZMX40…3…32…
Üç kutuplu
IZMX40…3…08…
INX40…3…20…
IZMX40…3…20…
INX40…3…12…
INX40…3…32…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar