Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183979
IZMX-TV404-4000-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). 4p dikey bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX ana terminal
Katalog Numarası
183979
EAN
4015081782987
Ürün Uzunluğu/Derinliği
115 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
60 mm
Ürün Ağırlığı
7.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-TV404-4000-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Ana terminal kitleri

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
4000 A
Diğer Özellikler
  • Ana terminaller, standart olarak temel cihazlar ve kasetlerle tedarik edilmez.
  • Her sete üst ve alt bağlantılar dahildir. 3 kutuplu = 6 bağlantı
  • 4 kutuplu = 8 bağlantı, flanşlı devre kesici bağlantısına montaj aksesuarları dahildir.
  • Bu konnektör kitinde tüm ana terminaller için L şeklinde adaptörler bulunur.
  • Bu konnektör kiti yalnızca 4000 A dikey terminal için tasarlanmıştır.
Şunun için uygun:
Dört kutuplu
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
Dört kutuplu
INX40…4…40F
IZMX40…4…40W
INX40…4…40W
IZMX40…4…40F

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar