Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183983
IZMX-PXRP-T-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). LSIG açma bloğu + ek fonksiyonlar, T-1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
183983
EAN
4015081783021
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-PXRP-T-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Seçenekler/aksesuarlar açma blokları
Haberleşme ve ölçüm fonksiyonu
Yedek parça
Aksesuar

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • Toprak hatası koruma
  • Güç yönetimi
  • LCD Ekran
  • Entegre Modbus protokolü üzerinden haberleşme
  • Ayrı açma bloğu (ör. ek fonksiyon ile işlevselliği genişletmek için).
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.