Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). LSIG açma bloğu + ek fonksiyonlar, PXRP
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
|
| Katalog Numarası |
183985
|
| EAN |
4015081783045
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
200 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-PXRP-TA-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Seçenekler/aksesuarlar açma blokları
Haberleşme ve ölçüm fonksiyonu Yedek parça Aksesuar |
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX…
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|