Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Aksesuarlar, Yedek kapı contası, IP31 contalı yedek kapı levhası, Şunlarla birlikte kullanılabilir: IZMX16…F, INX16…F
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
|
| Katalog Numarası |
184136
|
| EAN |
4015081783335
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
300 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
300 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.2 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-DEG16-F-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Aksesuar
Diğer Yedek parça |
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
IZMX16…F
INX16…F |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|