Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184243
IZMX-SEC-TB12-W-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - açık tip devre kesici (ACB). Çekmeceli şalterler için 4 noktalı kontrol kablo terminali, değişiklik, 12 ünite

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Katalog Numarası
184243
EAN
4015081784066
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.25 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-SEC-TB12-W-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Çekmeceli üniteler

Teslimat Programı

Kutup Sayısı
Kırk sekiz kutuplu
Diğer Özellikler
Kontrol devresi terminalleri için 4 noktalı terminal blokları, 12 ünite
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Damar kesiti
1.5 mm²
Montaj Yöntemi
Çekmeceli

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.