Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184496
DX-SIN3-065-A

Eaton DX Sinüs filtresi, üç fazlı, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 62 A, Şunlarla birlikte kullanılabilir: DA1, DG1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Tüm kutuplu sinüs filtresi
Katalog Numarası
184496
EAN
4015081785353
Ürün Uzunluğu/Derinliği
680 mm
Ürün Yüksekliği
335 mm
Ürün Genişliği
200 mm
Ürün Ağırlığı
53 kg
Uyumlar
CE
Sertifikasyonlar
IEC 61558-1
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E219022
UL Category Control No.: NMTR
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
Katalog Notları
Diferansiyel mod indüktansı, ortak mod indüktansı: 1,4 mH
Model Kodu
DX-SIN3-065-A

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Serbest çevre alanları < 100 mm
Dikey durma
Yatay olarak asılıdır

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 1000 m
Maks. Akım azaltımıyla 4000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
45 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-10 - 45 °C (akım değer kaybı faktörüyle 70°C’a kadar)

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
650 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
65 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

İzin verilen bağlantı gerilimi
Maksimum 550 V AC (5 - 150 Hz)
Anma frekansı - maks.
120 Hz
Anma frekansı - min.
0 Hz
Anma endüktans
0.75 mH
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
65 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Gerilim düşüşü Uk
6.5 %

Features & functions

Takılı:
PE saplama
Bağlantı uçları
Faz Sayısı
3

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Filtre
Koruma sınıfı
IP00
Görev faktörü
100 %
Yalıtım sınıfı
F
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DM1
DG1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.