Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184586
XNH00-1-XKSA-66

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH00 1 pole, length 66mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
184586
EAN
4015081786152
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
45 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-1-XKSA-66

Ek Bilgiler

Functions
Accessory
Special features
  • 66 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • 1 pole
  • Cable entries can be knocked out as required.

Teslimat Programı

Accessory/spare part type
Cover for connection area
Cover
Accessory
Type
Accessory

Technical data - mechanical

For fuse size
00

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.