Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184587
XNH1-1-XKSA-42

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover for XNH1 1 pole, length 42mm

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
184587
EAN
4015081786169
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
70 mm
Product Width
69 mm
Product Weight
0.022 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH1-1-XKSA-42

Ek Bilgiler

Functions
Accessory
Special features
  • Cable entries can be knocked out as required.
  • 42 mm length for top and bottom.
  • Multiple use per device is possible.
  • 1 pole

Teslimat Programı

Accessory/spare part type
Cover for connection area
Cover
Accessory
Type
Accessory

Technical data - mechanical

For fuse size
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.