Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184763
EMR6-AW300-C-1

Eaton Moeller® series EMR6 Faz denetçileri, Çok fonksiyonlu, 160 - 300 V AC, 50/60 Hz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 Faz kontrol rölesi
Katalog Numarası
184763
EAN
4015081787999
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.16 kg
Sertifikasyonlar
CCC
CSA
GL
UL
IEC
Model Kodu
EMR6-AW300-C-1

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Özellikler
Dengesizlik eşiği değerleri, faz gerilimlerinin ortalama değerinin % 2 - 25'i arasında ayarlanabilir
Fonksiyonlar
düşük gerilim bobini algılama
Aşırı gerilim algılama
Faz arızası algılama
Çok fonksiyonlu
İzleme işlevi
Aşırı gerilim
Faz sırası (Etkisiz hale getirilebilir)
Düşük gerilim
Faz sırası izleme
Faz arızası
Faz dengesizliği izleme
Asimetri
Gerilim ölçümü - maks
300 V
Gerilim ölçümü - min
160 V

General information

Koruma sınıfı
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20
LED gösterge
Röle enerjili durum göstergesi: Sarı, sürekli ışık
Faz arızası durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık ve F2 kırmızı, flaş ışık
Düşük gerilim durum göstergesi: F2 kırmızı, sürekli ışık
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık
Aşırı gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F1 açık)
Faz arızası durum göstergesi: Kırmızı LED'ler (F1 açık, F2 yanıp sönüyor)
Düşük gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F2 açık)
Gecikme süresinin çalışması durum göstergesi: Sarı, flaş ışık
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED (R açık)
Enerji verilmiş çıkış rölesi durum göstergesi: Yeşil yanıp sönen (R)
Aşırı gerilim durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık
Dengesizlik durum göstergesi: Kırmızı, sürekli ışık (F1 ve F2)
Faz sırası arızası durum göstergesi: Kırmızı, flaş ışık (F1 ile F2 arasında dalgalı)
Faz sırası hatası durum göstergesi: Kırmızı LED’ler (F1 ve F2 yanıp sönme)
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Şunun için uygun:
Üç fazlı ağlar
Tip
Faz izleme rölesi
Gerilim Tipi
AC

Measuring circuits

Histerez
%0 - %5
Ölçüm döngüsü
100 ms
İzleme gerilimi
160 - 300 V AC, 50/60 Hz (faz başına)
Sıcaklık hatası
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri

Power supply

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
3 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
300 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
160 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
300 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
160 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Besleme gerilimi
160 - 300 V AC, 50/60 Hz
Gerilim toleransı
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Relay output contacts

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
DC-13’te 2 A, 24 V
DC-12'de 4 A, 24 V
AC-15’te 3 A, 230 V
AC-12’de 4 A, 230 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
250 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları

Terminal capacities

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
1 x (0.5-2.5) mm², (1 x (18-14) AWG), sağlam
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), yüksüklü esnek
Sıkma torku
Min. 0.6 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Timing cycle

Gecikme süresi
Start-up delay fixed Ts = 200 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s
Zamanlama döngüsü
0,5 %, Besleme gerilimi içinde zaman hatası
% 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri)
% 0.06/°C, Sıcaklık aralığı içinde zaman hatası

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015