Eaton Moeller® series EMR6 faz izleme rölesi, Çok fonksiyonlu, 90 - 170 V AC, 50/60 Hz
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series EMR6 Faz kontrol rölesi
|
| Katalog Numarası |
184768
|
| EAN |
4015081788040
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103.7 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85.6 mm
|
| Ürün Genişliği |
22.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.16 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CCC
IEC CSA UL GL |
| Model Kodu |
EMR6-AWN170-E-1
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, döngüsel, IEC 60068-2-30'a
|
| Hava deşarjı |
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
|
| Anlık darbe |
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
|
| Elektromanyetik uyumluluk |
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
|
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
|
| Radyasyondan bağışıklığı |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
|
| Darbe değeri |
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Özellikler |
Otomatik faz sırası düzeltmesi (devre dışı bırakılabilir)
Dengesizlik eşiği değerleri, faz gerilimlerinin ortalama değerinin % 2 - 25'i arasında ayarlanabilir |
| Fonksiyonlar |
Aşırı gerilim algılama
düşük gerilim bobini algılama Çok fonksiyonlu Faz arızası algılama |
| İzleme işlevi |
Nötr kablo kopması
Faz sırası (Etkisiz hale getirilebilir) Düşük gerilim Faz dengesizliği izleme Asimetri Faz arızası Aşırı gerilim Faz sırası izleme |
| Gerilim ölçümü - maks |
170 V
|
| Gerilim ölçümü - min |
90 V
|
| Koruma sınıfı |
Terminaller IP20
Mahfaza: IP50 |
| LED gösterge |
Gecikme süresinin çalışması durum göstergesi: Sarı, flaş ışık
Düşük gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F2 açık) Düşük gerilim durum göstergesi: F2 kırmızı, sürekli ışık Açık nötr iletken durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık ve F2 kırmızı, flaş ışık Faz sırası arızası durum göstergesi: Kırmızı, flaş ışık (F1 ile F2 arasında dalgalı) Enerji verilmiş çıkış rölesi durum göstergesi: Yeşil yanıp sönen (R) Dengesizlik durum göstergesi: Kırmızı, sürekli ışık (F1 ve F2) Aşırı gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F1 açık) Faz arızası durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık ve F2 kırmızı, flaş ışık Aşırı gerilim durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED (R açık) Röle enerjili durum göstergesi: Sarı, sürekli ışık Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık |
| Kullanım ömrü, mekanik |
30.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
EMR ölçme ve izleme röleleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Sınıf 2
|
| Şunun için uygun: |
Tek fazlı ağlar için de söz konusudur
|
| Tip |
Faz izleme rölesi
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Histerez |
%0 - %5
|
| Ölçüm döngüsü |
100 ms
|
| İzleme gerilimi |
90 - 170 V AC, 50/60 Hz (Faz başına)
|
| Sıcaklık hatası |
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri
|
| Görev faktörü |
100 %, Güç kaynağı
|
| Güç tüketimi |
3 VA
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
170 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
90 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
170 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
90 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
0 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
0 V
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
50 Hz
|
| Besleme gerilimi |
90 - 170 V AC, 50/60 Hz
|
| Gerilim toleransı |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-12’de 4 A, 230 V
AC-15’te 3 A, 230 V DC-13’te 2 A, 24 V DC-12'de 4 A, 24 V |
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
250 V
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
|
| Tornavida boyutu |
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi |
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), yüksüklü esnek
1 x (0.5-2.5) mm², (1 x (18-14) AWG), sağlam |
| Sıkma torku |
Min. 0.6 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller |
| Gecikme süresi |
Start-up delay fixed Ts = 200 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s |
| Zamanlama döngüsü |
% 0.06/°C, Sıcaklık aralığı içinde zaman hatası
% 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri) 0,5 %, Besleme gerilimi içinde zaman hatası |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015