Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184770
EMR6-AWN280-D-1

Eaton Moeller® series EMR6 faz izleme rölesi, Çok fonksiyonlu, 180 - 280 V AC, 50/60 Hz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 Faz kontrol rölesi
Katalog Numarası
184770
EAN
4015081788064
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.16 kg
Sertifikasyonlar
IEC
CCC
UL
GL
CSA
Model Kodu
EMR6-AWN280-D-1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Özellikler
Dengesizlik eşiği değerleri, faz gerilimlerinin ortalama değerinin % 2 - 25'i arasında ayarlanabilir
Fonksiyonlar
Faz arızası algılama
Çok fonksiyonlu
Aşırı gerilim algılama
düşük gerilim bobini algılama
İzleme işlevi
Faz dengesizliği izleme
Nötr kablo kopması
Faz sırası (Etkisiz hale getirilebilir)
Aşırı gerilim
Düşük gerilim
Faz sırası izleme
Asimetri
Faz arızası
Gerilim ölçümü - maks
280 V
Gerilim ölçümü - min
180 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20
LED gösterge
Aşırı gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F1 açık)
Düşük gerilim durum göstergesi: F2 kırmızı, sürekli ışık
Gecikme süresinin çalışması durum göstergesi: Sarı, flaş ışık (R/T)
Dengesizlik durum göstergesi: Kırmızı, sürekli ışık (F1 ve F2)
Besleme gerilimi durum göstergesi: Sarı, sürekli ışık
Aşırı gerilim durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık
Faz arızası durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık ve F2 kırmızı, flaş ışık
Faz sırası arızası durum göstergesi: Kırmızı, flaş ışık (F1 ile F2 arasında dalgalı)
Düşük gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F2 açık)
Açık nötr iletken durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık ve F2 kırmızı, flaş ışık
Besleme gerilimi durum göstergesi: Sarı LED
Röle enerjili durum göstergesi: Sarı, sürekli ışık (R)
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Şunun için uygun:
Tek fazlı ağlar için de söz konusudur
Tip
Faz izleme rölesi
Gerilim Tipi
AC

Ölçüm devreleri

Histerez
%0 - %5
Ölçüm döngüsü
100 ms
İzleme gerilimi
180 - 280 V AC, 50/60 Hz (Faz başına)
Sıcaklık hatası
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
3 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
280 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
180 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
280 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
180 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Besleme gerilimi
180 - 280 V AC, 50/60 Hz
Gerilim toleransı
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-12’de 4 A, 230 V
DC-12'de 4 A, 24 V
DC-13’te 2 A, 24 V
AC-15’te 3 A, 230 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
250 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), yüksüklü esnek
1 x (0.5-2.5) mm², (1 x (18-14) AWG), sağlam
Sıkma torku
Min. 0.6 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Zamanlama döngüsü

Gecikme süresi
Start-up delay fixed Ts = 200 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s
Zamanlama döngüsü
0,5 %, Besleme gerilimi içinde zaman hatası
% 0.06/°C, Sıcaklık aralığı içinde zaman hatası
% 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015