Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184772
EMR6-R250-A-1

Eaton Moeller® series EMR6 İzolasyon rölesi, 0 - 250 V AC, 0 - 300 V DC, 1 - 100 kΩ

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 İzolasyon kontrol rölesi
Katalog Numarası
184772
EAN
4015081788088
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.148 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60255-6
Model Kodu
EMR6-R250-A-1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Karışık sistem için
Hata kaydı mümkündür
Yapılandırılabilir hata belleği
Yapılandırılabilir bellek fonksiyonu
LED'ler aracılığıyla durum göstergesi
Yapılandırılabilir uçucu olmayan hata belleği
İzleme işlevi
Topraklanmamış AC besleme sistemlerinde yalıtım direnci (İki fazlı, üç fazlı , dört fazlı sistemler)
Topraklanmamış DC besleme sistemlerinde yalıtım direnci (İki fazlı, trifaze sistemler)
Gerilim ölçümü - maks
300 V
Gerilim ölçümü - min
0 V

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
10 m
Koruma sınıfı
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20
LED gösterge
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık
Arızaya göre diğer durumlar (bkz. IL): Ölçülen değer
L+’daki arızaların durum göstergesi: Kırmızı LED
L-’deki arızaların durum göstergesi: Kırmızı LED
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Tip
İzolasyon denetçisi
Gerilim Tipi
AC/DC

Ölçüm devreleri

Histerez
% 25

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
3.5 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
15 Hz
İzlenen besleme sisteminin anma çalışma gerilimi
0 - 250 V AC
0 - 300 V DC
Besleme gerilimi
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Gerilim toleransı
1,1 x Uc
0,85 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-12’de 5 A, 230 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2.5 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
250 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
0 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek AWG)
2 x 18-16
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 0,5-1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x 0,5-2,5 mm²
Sıkma torku
0,8 Nm, Vidalı terminaller
Min. 0.5 Nm, vidalı terminaller

Zamanlama döngüsü

Ayar aralığı
1 - 100 kΩ, Hassaslık

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015