Eaton Moeller® series EMR6 izolasyon kontrol röleleri, 0 - 400 V AC, 0 - 600 V DC, 1 - 100 kΩ
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series EMR6 İzolasyon kontrol rölesi
|
| Katalog Numarası |
184774
|
| EAN |
4015081788101
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
107 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85.6 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.241 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60255-6
|
| Model Kodu |
EMR6-R400-A-2
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
|
| Hava deşarjı |
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
|
| Anlık darbe |
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
|
| Elektromanyetik uyumluluk |
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
|
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
|
| Radyasyondan bağışıklığı |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
|
| Darbe değeri |
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Yapılandırılabilir bellek fonksiyonu
Karışık sistem için Yapılandırılabilir uçucu olmayan hata belleği LED'ler aracılığıyla durum göstergesi Hata kaydı mümkündür Yapılandırılabilir hata belleği Tel kopukluğu algılama |
| İzleme işlevi |
Topraklanmamış DC besleme sistemlerinde izolasyon direnci (üç fazlı sistemler)
Topraklanmamış AC besleme sistemlerinde izolasyon direnci (üç fazlı , dört fazlı sistemler) |
| Gerilim ölçümü - maks |
600 V
|
| Gerilim ölçümü - min |
0 V
|
| Kablo uzunluğu |
10 m
|
| Koruma sınıfı |
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20 |
| LED gösterge |
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık
L+’daki arızaların durum göstergesi: Kırmızı LED Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED L-’deki arızaların durum göstergesi: Kırmızı LED Arızaya göre diğer durumlar (bkz. IL): Ölçülen değer |
| Kullanım ömrü, mekanik |
30.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
EMR ölçme ve izleme röleleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Sınıf 2
|
| Tip |
İzolasyon denetçisi
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Histerez |
% 25
|
| Görev faktörü |
100 %, Güç kaynağı
|
| Güç tüketimi |
3.5 VA
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
15 Hz
|
| İzlenen besleme sisteminin anma çalışma gerilimi |
0 - 600 V DC
0 - 400 V AC |
| Besleme gerilimi |
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Gerilim toleransı |
1,1 x Uc
0,85 x Uc |
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
AC-12’de 5 A, 230 V
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
2.5 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
400 V
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
0 V
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
|
| Tornavida boyutu |
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek AWG) |
2 x 18-16
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı AWG) |
18 - 14
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Sıkma torku |
Min. 0.5 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller |
| Ayar aralığı |
2 - 200 kΩ, Hassaslık
1 - 100 kΩ, Hassaslık |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015