Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184775
Model Kodu: EMR6-RC690

Eaton Moeller® series EMR6 izolasyon rölesi, 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 İzolasyon kontrol rölesi
Katalog Numarası
184775
EAN
4015081788118
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
78 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.179 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60255-6
Model Kodu
EMR6-RC690

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 standardına uygun, Seviye 4

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Karışık sistem için
Gerilim ölçümü - maks
1000 V
Gerilim ölçümü - min
0 V

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
10 m
Koruma sınıfı
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20
LED gösterge
L-’deki arızaların durum göstergesi: Kırmızı LED
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED
L+’daki arızaların durum göstergesi: Kırmızı LED
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Tip
İzolasyon denetçisi
Gerilim Tipi
AC/DC

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
0 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
15 Hz
İzlenen besleme sisteminin anma çalışma gerilimi
0 - 1000 V DC
0 - 690 V AC
Gerilim toleransı
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-12’de 5 A, 230 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2.5 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
0 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek AWG)
2 x 18-16
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 0,5-1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x 0,5-2,5 mm²
Sıkma torku
Min. 0.5 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015