Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184778
EMR6-W400-M-1

Eaton Moeller® series EMR6 Faz denetçileri, Çekme ve Kapama gecikmeli, 400 V AC, 50/60 Hz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 Faz kontrol rölesi
Katalog Numarası
184778
EAN
4015081788149
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.16 kg
Sertifikasyonlar
CCC
CSA
GL
UL
IEC
Model Kodu
EMR6-W400-M-1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Özellikler
Dengesizlik eşiği değerleri, faz gerilimlerinin ortalama değerinin % 2 - 25'i arasında ayarlanabilir
Fonksiyonlar
Çekme ve Kapatma gecikmeli
düşük gerilim bobini algılama
Aşırı gerilim algılama
Faz arızası algılama
İzleme işlevi
Faz sırası izleme
Faz arızası
Aşırı gerilim
Faz sırası (Etkisiz hale getirilebilir)
Düşük gerilim
Gerilim ölçümü - maks
400 V
Gerilim ölçümü - min
400 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20
LED gösterge
Faz arızası durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık ve F2 kırmızı, flaş ışık
Düşük gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F2 açık)
Aşırı gerilim durum göstergesi: Kırmızı LED (F1 açık)
Besleme gerilimi durum göstergesi: Sarı, sürekli ışık
Faz sırası arızası durum göstergesi: Kırmızı, flaş ışık (F1 ile F2 arasında dalgalı)
Gecikme süresinin çalışması durum göstergesi: Sarı, flaş ışık (R/T)
Aşırı gerilim durum göstergesi: F1 kırmızı, sürekli ışık
Röle enerjili durum göstergesi: Sarı, sürekli ışık (R/T)
Düşük gerilim durum göstergesi: F2 kırmızı, sürekli ışık
Besleme gerilimi durum göstergesi: Sarı LED
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Şunun için uygun:
Üç fazlı ağlar
Tip
Faz izleme rölesi
Gerilim Tipi
AC

Ölçüm devreleri

Histerez
%0 - %5
Ölçüm döngüsü
100 ms
İzleme gerilimi
400 V AC, 50/60 Hz (Faz başına)
Sıcaklık hatası
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
18 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
400 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
400 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
400 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
400 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Besleme gerilimi
400 V AC, 50/60 Hz
Gerilim toleransı
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
DC-12'de 4 A, 24 V
AC-12’de 4 A, 230 V
AC-15’te 3 A, 230 V
DC-13’te 2 A, 24 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
250 V

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), yüksüklü esnek
1 x (0.5-2.5) mm², (1 x (18-14) AWG), sağlam
Sıkma torku
0,8 Nm, Vidalı terminaller
Min. 0.6 Nm, vidalı terminaller

Zamanlama döngüsü

Gecikme süresi
Start-up delay fixed Ts = 250 ms
Adjustable tripping delay Tv = 0 - 30 s
Zamanlama döngüsü
% 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri)
0,5 %, Besleme gerilimi içinde zaman hatası
% 0.06/°C, Sıcaklık aralığı içinde zaman hatası

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015