Eaton Moeller® series EMR6 Aşırı Akım izleme rölesi, Akım ölçüm aralığı: 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, Besleme gerilimi: 24 – 240 V AC, 50/60 Hz, 24 – 240 V DC
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series EMR6 Akım izleme rölesi
|
| Katalog Numarası |
184780
|
| EAN |
4015081788163
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103.7 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85.6 mm
|
| Ürün Genişliği |
22.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.153 kg
|
| Sertifikasyonlar |
EAC
CSA-C22.2 No. 14 UL 508 RMRS CCC GL |
| Katalog Notları |
Akım trafolarıyla ölçüm aralığının uzatılması mümkündür
|
| Model Kodu |
EMR6-IM1-A-1
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
|
| Hava deşarjı |
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
|
| Anlık darbe |
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
|
| Elektromanyetik uyumluluk |
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
|
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
|
| Radyasyondan bağışıklığı |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
|
| Darbe değeri |
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre
|
| Akım ölçümü - maks |
1 A
|
| Akım ölçümü - min |
0.01 A
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Fonksiyonlar |
Monofaze DC ve AC ağlarının izlenmesi
DC gerilimi düşük akım Monofaze alçak akım mümkündür DC gerilimi aşırı akım Monofaze aşırı akım mümkündür |
| İzleme işlevi |
Aşırı akım
Düşük akım |
| Gerilim ölçümü - maks |
240 V
|
| Gerilim ölçümü - min |
24 V
|
| Koruma sınıfı |
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20 |
| LED gösterge |
Enerji verilmiş çıkış rölesi durum göstergesi: Sarı LED
Arızaya göre diğer durumlar (bkz. IL): Ölçülen değer Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED Ölçülen değer durum göstergesi: Kırmızı LED Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık |
| Kullanım ömrü, mekanik |
30.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
EMR ölçme ve izleme röleleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Sınıf 2
|
| Tip |
Akım izleme rölesi
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Histerez |
% 3 - % 30
|
| Giriş akımı |
Giriş B3-C: 0,1 - 1 A
Giriş B1-C: 0.003 - 0.03 A Giriş B2-C: 0.01 - 0.1 A |
| Ölçüm döngüsü |
80 ms
|
| Sıcaklık hatası |
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri
|
| Görev faktörü |
100 %, Güç kaynağı
|
| Güç tüketimi |
2.6 VA
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
50 Hz
|
| Besleme gerilimi |
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC |
| Gerilim toleransı |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
DC-12'de 4 A, 24 V
AC-12’de 4 A, 230 V |
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
2 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
250 V
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
|
| Tornavida boyutu |
4 x 0,8 mm, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek AWG) |
2 x 18-16
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x 0,5-1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı AWG) |
18 - 14
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x 0,5-2,5 mm²
|
| Sıkma torku |
Min. 0.6 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller |
| Gecikme süresi |
0,1 - 30 s aralığında ayarlanabilir, Tepki verme gecikme süresi
Açma gecikmesi: yok = 0 veya 0,1 ile 30 s arasında ayarlanabilir |
| Açılma Geci̇kmesi |
0,1 - 30 ms
|
| Zamanlama döngüsü |
% 0.06/°C, Sıcaklık aralığı içinde zaman hatası
0,5 %, Besleme gerilimi içinde zaman hatası % 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri) 30 s, Sıfırlamada gecikme/kapamada gecikme süresi |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015