Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184783

Eaton Moeller® serisi EMR6 Pencere akımı izleme rölesi, Akım ölçüm aralığı: 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A, Besleme gerilimi: 24 – 240 V AC, 50/60 Hz, 24 – 240 V DC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 Pencere akım kontrol rölesi
Katalog Numarası
184783
EAN
4015081788194
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.158 kg
Sertifikasyonlar
CCC
GL
EAC
RMRS
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
RCM
Katalog Notları
Akım trafolarıyla ölçüm aralığının uzatılması mümkündür
Model Kodu
EMR6-IF15-A-1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Akım ölçümü - maks
15 A
Akım ölçümü - min
0.3 A
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Monofaze DC ve AC ağlarının izlenmesi
DC gerilimi aşırı akım
Monofaze alçak akım mümkündür
DC gerilimi düşük akım
Monofaze aşırı akım mümkündür
İzleme işlevi
Aşırı akım ve alçak akım (Pencere)
Aşırı akım
Düşük akım
Gerilim ölçümü - maks
240 V
Gerilim ölçümü - min
24 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Terminaller IP20
Mahfaza: IP50
LED gösterge
Enerji verilmiş çıkış rölesi durum göstergesi: Sarı LED
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil LED
Ölçülen değer durum göstergesi: Kırmızı LED
Arızaya göre diğer durumlar (bkz. IL): Ölçülen değer
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Tip
Akım izleme rölesi
Gerilim Tipi
AC/DC

Ölçüm devreleri

Histerez
% 5
Giriş akımı
Giriş B3-C: 3 - 15 A
Giriş B1-C: 0.3 - 1.5 A
Giriş B2-C: 1 - 5 A
Ölçüm döngüsü
80 ms
Sıcaklık hatası
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
2.6 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Besleme gerilimi
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC
Gerilim toleransı
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
DC-12'de 4 A, 24 V
AC-12’de 4 A, 230 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
250 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
4 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek AWG)
2 x 18-16
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 0,5-1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x 0,5-2,5 mm²
Sıkma torku
Min. 0.6 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Zamanlama döngüsü

Gecikme süresi
0,1 - 30 s aralığında ayarlanabilir, Tepki verme gecikme süresi
Açma gecikmesi: yok = 0 veya 0,1 ile 30 s arasında ayarlanabilir
Açılma Geci̇kmesi
0,1 - 30 ms
Zamanlama döngüsü
0,5 %, Besleme gerilimi içinde zaman hatası
% 0.06/°C, Sıcaklık aralığı içinde zaman hatası
30 s, Sıfırlamada gecikme/kapamada gecikme süresi
% 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015