Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184785
EMR6-VF600-A-1

Eaton Moeller® series EMR6 pencere akımı izleme rölesi, 3 - 30, 5 - 60, 30 - 300, 60 - 600 V, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 Pencere akım kontrol rölesi
Katalog Numarası
184785
EAN
4015081788217
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.157 kg
Sertifikasyonlar
EAC
CCC
CSA-C22.2 No. 14
GL
UL508
RCM
RMRS
Model Kodu
EMR6-VF600-A-1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Fonksiyonlar
Monofaze alçak gerilim mümkündür
DC aşırı gerilimi
DC düşük gerilimi
Monofaze aşırı gerilim mümkündür
İzleme işlevi
Aşırı akım ve alçak akım (Pencere)
Düşük akım
Aşırı akım
Gerilim ölçümü - maks
600 V
Gerilim ölçümü - min
3 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Terminaller IP20
Mahfaza: IP50
LED gösterge
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık
Arızaya göre diğer durumlar (bkz. IL): Ölçülen değer
Enerji verilmiş çıkış rölesi durum göstergesi: Sarı LED
Hata durum göstergesi: Kırmızı LED
Besleme gerilimi durum göstergesi: Sarı LED
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Tip
Gerilim izleme
Gerilim Tipi
AC/DC

Ölçüm devreleri

Histerez
% 5
Eşik değer
600 V AC, Maks. düşük gerilim yanıt değeri
3 V AC, Min. aşırı gerilim yanıt değeri
3 V AC, Min. düşük gerilim tepki değeri̇
600 V AC, Maks. aşırı gerilim yanıt değeri

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
2.6 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
24 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
24 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
240 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
24 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Besleme gerilimi
24 - 240 V DC
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
Gerilim toleransı
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek AWG)
2 x 18-16
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 0,5-1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x 0,5-2,5 mm²
Sıkma torku
Min. 0.5 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Zamanlama döngüsü

Gecikme süresi
0,1 - 30 s aralığında ayarlanabilir, Tepki verme gecikme süresi
Zamanlama döngüsü
Adjustable from 0.1 – 30 s, Reset delay/Off-delay time

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015