Eaton Moeller® series EMR6 sıcaklık monitörü, -50 - +50 °C, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series EMR6 Sıcaklık kontrol rölesi
|
| Katalog Numarası |
184786
|
| EAN |
4015081788224
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
103.7 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
85.6 mm
|
| Ürün Genişliği |
22.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.151 kg
|
| Sertifikasyonlar |
GL
UL 508 EAC CE CSA-C22.2 No. 14 CCC |
| Model Kodu |
EMR6-T50-A-1
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
|
| Hava deşarjı |
IEC/EN 61000-4-2 seviye 3’e göre
|
| Anlık darbe |
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
|
| Kontak deşarjı |
IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
|
| Elektromanyetik uyumluluk |
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
|
| Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
|
| Radyasyondan bağışıklığı |
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
|
| Darbe değeri |
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| İzleme işlevi |
Süper soğutma
Süper ısıtma ve süper soğutma (Pencere) Aşırı ısınma |
| Sıcaklık ölçümü aralığı - maks |
50 °C
|
| Sıcaklık ölçümü aralığı - min |
-50 °C
|
| Koruma sınıfı |
Terminaller IP20
Mahfaza: IP50 |
| LED gösterge |
Besleme gerilimi durum göstergesi: Yeşil, sürekli ışık
Arızaya göre diğer durumlar (bkz. IL): Ölçülen değer |
| Kullanım ömrü, mekanik |
30.000.000 çalışma
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
EMR ölçme ve izleme röleleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Şok direnci |
Sınıf 2
|
| Tip |
Sıcaklık monitörü
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Histerez |
%2 - %20
|
| Görev faktörü |
100 %, Güç kaynağı
|
| Güç tüketimi |
2.9 VA
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anma frekansı - maks. |
60 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
50 Hz
|
| Besleme gerilimi |
24 - 240 V AC, 50/60 Hz
24 - 240 V DC |
| Gerilim toleransı |
0,85 x Uc
1,1 x Uc |
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Bağlantı Tipi |
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
|
| Tornavida boyutu |
4 x 0,8 mm, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi |
1 x (0.5-2.5) mm², (1 x (18-14) AWG), sağlam
2 x (0,5-1,5) mm², (2 x (18-16) AWG), yüksüklü esnek |
| Sıkma torku |
Maksimum 0,8 Nm, Vidalı terminaller
Min. 0.5 Nm, vidalı terminaller |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015