Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184789
EMR6-F500-G-1

Eaton Moeller® series EMR6 faz sırası rölesi, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series EMR6 Faz sırası kontrol rölesi
Katalog Numarası
184789
EAN
4015081788255
Ürün Uzunluğu/Derinliği
103.7 mm
Ürün Yüksekliği
85.6 mm
Ürün Genişliği
22.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.16 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60255-6
Model Kodu
EMR6-F500-G-1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Elektromanyetik Uyumluluk

Hava deşarjı
Açık tip/kontak boşaltma, IEC/EN 61000-4-2’ye göre, 3. seviye
Anlık darbe
IEC/EN 61000-4-4 standardına uygun, Seviye 3
Elektromanyetik uyumluluk
IEC/EN 60947-6-2 standardına uygun
Hat iletimi girişimine karşı bağışıklık
3. seviye (IEC/EN 61000-4-6 standardına uygun)
Radyasyondan bağışıklığı
3. seviye (IEC/EN 61000-4-3 standardına uygun)
Darbe değeri
IEC/EN 61000-4-5 Seviye 4’e göre

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Özellikler
Sabit yanıt gecikmesi
Fonksiyonlar
Faz arızası algılama
Trifaze ağların izlenmesi
İzleme işlevi
Faz arızası
Faz sırası izleme
Faz sırası
Gerilim ölçümü - maks
500 V
Gerilim ölçümü - min
200 V

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
Mahfaza: IP50
Terminaller IP20
LED gösterge
Enerji verilmiş çıkış rölesi durum göstergesi: Sarı LED
Faz arızası durum göstergesi: Kırmızı, sürekli ışık
Faz sırası arızası durum göstergesi: Kırmızı, flaş ışık
Kullanım ömrü, mekanik
30.000.000 çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
EMR ölçme ve izleme röleleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şok direnci
Sınıf 2
Tip
Faz sırası röleleri
Gerilim Tipi
AC

Ölçüm devreleri

Ölçüm döngüsü
500 ms
İzleme gerilimi
200 - 500 V AC, 50/60 Hz (Faz başına)
200 - 500 V AC
Sıcaklık hatası
% 0.06/°C, Ölçüm devreleri

Güç Beslemesi

Görev faktörü
100 %, Güç kaynağı
Güç tüketimi
11 VA
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
500 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
200 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
500 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
200 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
0 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
0 V
Anma frekansı - maks.
60 Hz
Anma frekansı - min.
50 Hz
Besleme gerilimi
200 - 500 V AC, 50/60 Hz
Gerilim toleransı
0,85 x Uc
1,1 x Uc

Röle çıkış kontakları

Kullanım ömrü, elektrik
300.000 çalışma (230 V’de, AC-12, 4 A)
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anma çalışma akımı (Ie)
DC-13’te 2 A, 24 V
AC-12’de 4 A, 230 V
DC-12'de 4 A, 24 V
AC-15’te 3 A, 230 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
250 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum 10 A Fast/gL, Sigorta, Röle çıkış kontakları

Terminal Kapasiteleri

Bağlantı Tipi
Geçmeli sabitleme, silindir şapka rayı IEC/EN 60715
Tornavida boyutu
5,5 x 0,8 mm, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x 2,5 mm², sağlam
2 x 2,5 mm², (2 x 14 AWG), yüksüklü esnek
Sıkma torku
Min. 0.5 Nm, vidalı terminaller
0,8 Nm, Vidalı terminaller

Zamanlama döngüsü

Zamanlama döngüsü
% 0,5 besleme gerilimi içinde hata (Ölçüm devreleri)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015