Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Faz bariyeri IZMX164
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
|
| Katalog Numarası |
184952
|
| EAN |
4015081803606
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
500 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
170 mm
|
| Ürün Genişliği |
180 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.45 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
IZMX-IB164-1
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Ara faz bariyerleri
Aksesuar Yedek parça |
| Diğer Özellikler |
Bağlantılar arasında ek izolasyon plakaları (fazlar arasında veya giriş bölümü ile çıkış bölüm arasında) Örneğin ark hatası durumunda, her zaman akım yönünde devre kesiciye doğru hareket eden olaylara karşı ek koruma sağlar.
|
| Tip |
Aksesuar
|
| Şununla birlikte kullanılır |
INX16…
Dört kutuplu IZMX16… |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|