Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

185147
C22-L-W-24-P65

Eaton Moeller® series C22 Gösterge ışığı, düz, Açık uçlu (siyah) kablo, 4 kutuplu, 3,5 m, Mercek beyaz, LED beyaz, 24 V AC/DC

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series C22 Indicator light
Katalog Numarası
185147
EAN
4015081806294
Ürün Uzunluğu/Derinliği
3561 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.12 kg
Sertifikasyonlar
UL
CSA
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CE
Model Kodu
C22-L-W-24-P65

Aktuatör

Aktüatör çapı
4.7 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Elektrik Değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
30 V
Anma çalışma gerilimi
24 V AC/DC (LED)
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
24 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
24 V
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Features & functions

Ön halka rengi
Diğer
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Kablo ucu açık
Düz
Elektrik bağlantısı tipi
Diğer
Takılı:
Işık kaynağı:
Ön halka
Işık rengi
Beyaz
Mercek rengi
Beyaz

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
3,5 m
Kablo malzemesi
PUR
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Bağlantı Tipi
Kablo (Siyah) sonlandırılmamış uçla, 4-polig
Koruma sınıfı
IP Diğer
NEMA Diğer
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
RMQ Compactçözümü
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
800 V AC
Şok direnci
30 g, mekanik, şok süresi 11 ms
Sıkma torku
2 Nm, Dişli halka
Tip
Sinyal lambaları
Gerilim Tipi
AC/DC

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.