Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

185174
C22-PV-K11-P62

Eaton Moeller® series C22 Acil durdurma/acil kapatma butonu, Mantar biçimli, 38 mm, Çekerek geri gelme, 1 K, 1 A, Açık uçlu (siyah) kablo, 4 kutuplu, 1 m

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series C22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalog Numarası
185174
EAN
4015081806591
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1097 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
38 mm
Ürün Ağırlığı
0.074 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
UL
CSA
CE
IEC/EN 60947-5-5
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 94.2-07
CE marking
UL File No.: E340491
Katalog Notları
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
Model Kodu
C22-PV-K11-P62

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
50 N
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör çapı
38 mm
Aktüatör fonksiyonu
Çek ve bırak
Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Topuz hareketi
5.7 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
17.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 17 V DC / 7 mA'da): N/O kontak
900.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza, istatistiksel olarak belirlenmiştir, 17 V DC / 7 mA'da: N/C kontak)
Pozitif açma kuvveti - min
20 N
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Elektrik Değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Features & functions

Taban rengi
Sarı
Tasarım
Mantar biçimli buton
Klasik
Özellikler
Pozitif açılış
ISO 13 850/ EN 418’e göre elle müdahaleye karşı dayanıklı
Aydınlatma
Aydınlatmasız
Kilit açma yöntemi
Çek-bırak

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
1 m
Kablo malzemesi
PUR
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Bağlantı Tipi
Kablo (Siyah) sonlandırılmamış uçla, 4-polig
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
IP66
Montaj Yöntemi
Dâhili
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Çalışma frekansı
300 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Compactçözümü
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
800 V AC
Şok direnci
30 g, mekanik, şok süresi 11 ms
Sıkma torku
2 Nm, Dişli halka
Tip
Kontrollü acil durdurma butonu/acil durum durdurma butonu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015