Eaton Moeller® series C30 Işıklı buton kafası, düz, kalıcı, 1 A, Açık uçlu (siyah) kablo, 4 kutuplu, 3,5 m, LED mavi, mavi, boşluk, 24 V AC/DC, Metal, ön halka
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series C30 Illuminated pushbutton actuator
|
| Katalog Numarası |
185983
|
| EAN |
4015081814848
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
3560 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
46 mm
|
| Ürün Genişliği |
36 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.142 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1 CSA Class No.: 321103 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL CSA |
| Model Kodu |
C30C-FDRL-B-K10-24-P65
|
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Aktüatör Rengi |
Mavi
|
| Aktüatör çapı |
29.7 mm
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Kalıcı (buton kafası) |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
17.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 17 V DC / 7 mA'da): N/O kontak
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
30 V
|
| AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| Anma çalışma gerilimi |
24 V AC/DC (LED)
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Ön halka rengi |
Krom
|
| Ön halka malzemesi |
Metal
|
| Tasarım |
Düz
Kablo ucu açık |
| Elektrik bağlantısı tipi |
Kablo
|
| Takılı: |
Ön halka
|
| Yazı |
Boş
|
| Işık rengi |
Mavi
|
| Kablo uzunluğu |
3,5 m
|
| Kablo malzemesi |
PUR
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Bağlantı Tipi |
Kablo (Siyah) sonlandırılmamış uçla, 4-polig
|
| Koruma sınıfı |
NEMA Diğer
IP67, IP69K |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
30.5 mm
|
| Çalışma frekansı |
3600 çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Compactçözümü
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
800 V AC
|
| Şok direnci |
30 g, mekanik, şok süresi 11 ms
|
| Şunun için uygun: |
Aydınlatma
|
| Sıkma torku |
2 Nm, Dişli halka
|
| Tip |
Işıklı buton kafası
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015