Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

186062
Model Kodu: C30C-FDR-X-K11-P62

Eaton C30 Buton, düz, kalıcı, 1 N/A, 1 N/K, Açık uçlu (siyah) kablo, 4 kutuplu, 1 m, Ön halka: krom

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series C30 Pushbutton
Katalog Numarası
186062
EAN
4015081815630
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1060 mm
Ürün Yüksekliği
46 mm
Ürün Genişliği
36 mm
Ürün Ağırlığı
0.065 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-5-1
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
CSA
Katalog Notları
Güvenlik işlevine sahip kontaklar, IEC/EN 60947-5-1'e göre pozitif açılışla
Model Kodu
C30C-FDR-X-K11-P62

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti
5 N
Aktüatör Rengi
Buton levhası içermez
Aktüatör çapı
29.7 mm
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Kalıcı
Aktüatör hareketi ve aktivasyon kuvveti (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Topuz hareketi
5.7 mm

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-30 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
17 V DC / 7 mA’da, istatistiksel olarak 900.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza olduğu belirlenmiştir: N/K kontak)
17 V DC / 7 mA’da, istatistiksel olarak 17,000,000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza olduğu belirlenmiştir: N/A kontak
Pozitif açma kuvveti - min
20 N
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Elektrik Değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
30 V
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maks. 4 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Features & functions

Ön halka rengi
Krom
Ön halka malzemesi
Metal
Tasarım
Kablo ucu açık
Düz
Elektrik bağlantısı tipi
Kablo
Özellikler
Pozitif açılış
Takılı:
Ön halka

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
1 m
Kablo malzemesi
PUR
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Bağlantı Tipi
Kablo (Siyah) sonlandırılmamış uçla, 4-polig
Koruma sınıfı
NEMA Diğer
IP67, IP69K
Montaj konumu
gerektiğinde
Açıklık çapı
30.5 mm
Çalışma frekansı
3.600 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
RMQ Compact çözümü
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
800 V AC
Şok direnci
30 g, mekanik, şok süresi 11 ms
Sıkma torku
2 Nm, Dişli halka
Tip
Buton aktüatörü

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015