Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

186876
IZMX-MCAM-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Modbus modülü

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX diğer aksesuar
Katalog Numarası
186876
EAN
4015081819270
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
IZMX-MCAM-1

Ek Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Haberleşme ve ölçüm fonksiyonu
Seçenekler/aksesuarlar açma blokları
Yedek parça
Aksesuar

Teslimat Programı

Diğer Özellikler
  • V veya P açma blokları olan devre kesiciler için kullanılabilir.
  • Modül, devre kesicinin yanına vidalarla veya bir DIN rayına klipslenerek takılır.
  • MODBUS haberleşme modülü
  • MODBUS RTU haberleşme modülü
Tip
Aksesuar
Şununla birlikte kullanılır
IZMX…-V…
IZMX…-P…

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.