Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

186906
Model Kodu: ZFSNT80-P3

Eaton Moeller® series ZFS etiketli klemens, T5’le kullanım için, T5B, P3, 88 x 27 mm, "Besleme bağlantısını kesme cihazı" olarak tescil edilmiştir (IEC/EN 60204), Dil: Macarca

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series ZFS Aksesuar Etiketli klemens
Katalog Numarası
186906
EAN
4015081819584
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
3 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
0.004 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
ZFSNT80-P3

Features & Functions

Takılı:
Yerleştirme etiketi
Etiketin takılması
Fonksiyonlar
Eklenti ön plakalar
Yazı
Besleme ayırma cihazı
Dil
Macarca

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Cihaz etiketleme sistemi
Bağlantı Tipi
Soketli
Tip
Ön plakalar
Şununla birlikte kullanılır
T5B
Asma kilit takılabilme özelliğine sahip mekanizmalar için

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Geçerli değil.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Geçerli değil.
10.13 Mekanik fonksiyon
Geçerli değil.

Ürün teknik özelliklerini aktar