Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187028
M30C-FB

Eaton Moeller® series M30 Blanking plug, Metal bezel

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M30 blanking plug
Catalog Number
187028
EAN
4015081820948
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
30 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
CE
Model Code
M30C-FB

Aktuatör

Functions
For closing off of spare mounting locations
Lens type
Round
Material
Metal

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Genel Bilgiler

Degree of protection
IP67
IP66
IP69K
Degree of protection (front side)
NEMA Other
IP67/IP69K
Opening diameter
30 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.