Eaton Moeller® series M30 Gerilim ölçer, yassı ön, M30, 30,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, Metal, ön halka
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Potansiyometre
|
| Katalog Numarası |
187029
|
| EAN |
4015081820955
|
| UPC |
786689166366
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
63 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.055 kg
|
| Garanti |
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Model Kodu |
M30C-FR1K
|
| Şununla birlikte kullanılır |
M22 için kontak blokları ve gösterge ışıkları
|
| Tip |
Gerilim ölçer
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Takılı: |
3 münferit vidalı terminaller
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Doğruluk |
± %10 (doğrusal), Direnç değeri
|
| Buton rengi |
Geçerli değil
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Devir sayısı - maks |
1
|
| Devir sayısı - min |
1
|
| Açıklık çapı |
30 mm
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Anma gücü |
0.5 VA
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0.5 W
|
| Tasarım |
Önden Düz Tasarımlı
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA Diğer |
| Güç tüketimi |
0,5 W
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
25.000 Çalışma
|
| Şok direnci |
Planlanmamış
|
| Direnç |
1000 Ohm
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Sıkma torku |
0,5 Nm, vidalı terminaller
|