Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187030
M30C-FR4K7

Eaton Moeller® series M30 Gerilim ölçer, önden düz tasarımlı, M30, 30,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Metal ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Potansiyometre
Katalog Numarası
187030
EAN
4015081820962
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
63 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.055 kg
Garanti
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
Model Kodu
M30C-FR4K7

Aktuatör

Ön halka rengi
Titanyum
Tasarım
Önden Düz Tasarımlı
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Takılı:
3 ayrı vidalı terminal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0.5 W

Elektrik Değeri

Güç tüketimi
0,5 W
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma gücü
0.5 VA
Direnç
4700 Ohm

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP66
NEMA Diğer
Kullanım ömrü, mekanik
25,000 Çalışma
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
30 mm
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Tip
Gerilimölçer (Potansiyometre)
Şununla birlikte kullanılır
M22 için kontak blokları ve gösterge ışıkları

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,5 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 1,5 mm²
Sıkma torku
0,5 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar