Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187080
M30C-FR-SWD

Potansiyometre, önden düz tasarımlı, M30, 30,5 mm, metal ön halka

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 Potansiyometre
Katalog Numarası
187080
EAN
4015081821389
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36 mm
Ürün Yüksekliği
48 mm
Ürün Genişliği
46 mm
Ürün Ağırlığı
0.05 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
Katalog Notları
Ön eleman, SmartWire-DT gerilim ölçer
Model Kodu
M30C-FR-SWD

Aktuatör

Ön halka rengi
Metal
Tasarım
Önden Düz Tasarımlı
Fonksiyonlar
SmartWire-DT ünitesine bağlanmak için

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-30 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Evet

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Koruma sınıfı
IP65
Montaj konumu
gerektiğinde
Açıklık çapı
30.5 mm
Tip
Gerilimölçer (Potansiyometre)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.