Eaton Moeller® Series M30 bölme arayüzü, RJ45 soket, 8/8, kat. 5e, metal ön halka
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 Bölme arayüzü
|
| Katalog Numarası |
187086
|
| EAN |
4015081821433
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
50 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
55 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.042 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Katalog Notları |
RJ45 soket, 8/8, Kat. 5e
|
| Model Kodu |
M30C-FRJ45
|
| Ön halka rengi |
Metal
|
| Tasarım |
RJ45
|
| Kutup Sayısı |
Sekiz kutuplu
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Yalıtım direnci |
≥ 100 MΩ
|
| Anma akımı |
1500 A
|
| Nominal gerilim - maks. |
50 V
|
| Anma çalışma gerilimi |
24 V AC
|
| Direnç |
< 30 mΩ (hacim direnci)
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Aksesuar
|
| Koruma sınıfı |
IP20 (prize bağlı)
IP65, kapalı kılıflı |
| Kullanım ömrü, mekanik |
750 yerleştirme döngüsü
|
| Montaj derinliği |
70 mm
|
| Açıklık çapı |
30.5 mm
|