Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187385
FRCMM-40/2/05-G/F

FRCMM-40/2/05-G/F. Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2p, 500mA, type G/F

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type F RCCB
Catalog Number
187385
EAN
4015081824434
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.201 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601
Model Code
FRCMM-40/2/05-G/F

Ek Bilgiler

Fitted with:
Interlocking device

Teslimat Programı

Amperage Rating
40 A
Fault current rating
500 mA
Number of poles
Two-pole
Type
  • FRCmM
  • Residual current circuit breakers
  • Type G/F (ÖVE E 8601)

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
40 A

Technical data - electrical

Frequency rating
50 Hz / 60 Hz
Leakage current type
F
Pollution degree
2
Rated fault current - max
0.5 A
Rated fault current - min
0.5 A
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Short-circuit rating
63 A (max. admissible back-up fuse)
Surge current capacity
3 kA

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Contact position indicator color
Red / green
Degree of protection
IP20
Frame
45 mm
Mounting Method
DIN rail
Status indication
White / blue
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Width in number of modular spacings
2

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.