Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187913
XLSS144

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Side walls (1 pair), closed, for HxD = 1400 x 400mm, IP55, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187913
EAN
4015081855988
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
282 mm
Product Weight
10.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSS144

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.