Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187915
Model Kodu: XLSR51410

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1400 x 1000mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187915
EAN
4015081856008
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
907 mm
Product Weight
15.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR51410

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.