Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187922
XLSR3164

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1600 x 425mm, IP31, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187922
EAN
4015081856077
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
6.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR3164

Ürün teknik özellikleri

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.