Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187982
XLSD5S1410

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1400 x 1000mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187982
EAN
4015081856671
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
992 mm
Product Weight
26.44 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5S1410

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.