Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187986
XLSD5GD1412

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, two wings, HxW = 1400 x 1200mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187986
EAN
4015081856718
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
34 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GD1412

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.