Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187993
XLSD3D1410

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, two wings, HxW = 1400 x 1000mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187993
EAN
4015081856787
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
31 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3D1410

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.