Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

187997
XLSD5GS168

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 800mm, grey

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187997
EAN
4015081856824
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
21.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS168

Ürün teknik özellikleri

Features
EMC-version
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.